Meki start / brzi ispušni ventil MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG
8038490
GTIN 4052568285739
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
4300 l/min
Radni tlak
3.5 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
električni