Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53AD-ZTR-A2-1T1L

8039184

GTIN 4052568285807

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3, priključak 2 pod tlakom, 4 ispušni
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
380 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 18 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni