Elektromagnetni ventil VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1-8
8040566
GTIN 4052568434557
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoren monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
13.5 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča
Vrsta aktiviranja
električni