Elektromagnetni ventil VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S
8042546
GTIN 4052568286774
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
280 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni