Elektromagnetni ventil VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S
8042567
GTIN 4052568286934
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
660 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni