Kombinacija pripremnih grupa MSB4-1/4:C3:J120-WP

8042668

GTIN 4052568287030

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1150 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtra
40 µm