Kombinacija pripremnih grupa MSB6-1/2:C3:J120-WP

8042672

GTIN 4052568287078

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
5500 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtra
40 µm