Zakretni pogon DFPD-40-RP-90-RS30-F0507-R3-EP
8047629
GTIN 4052568287474
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
14 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F0507
Priključak osovine
T14