Zakretni pogon DFPD-300-RP-90-RS30-F0710-R3-EP
8048149
GTIN 4052568288150
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
110.5 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F0710
Priključak osovine
T22