Kutni ventil sa sjedištem VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4
8060515
GTIN 4052568290382
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Linijska veza
Utičnica s navojem G1 prema DIN ISO 228
Protok Kv
21.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Klasa zaštite
IP65 - IP67