Spojni kabel NEBL-M8W4-E-10-N-M8W4
8065116
GTIN 4052568572297
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 2, vrsta priključka
Utikač
Električni priključak 2, tehnika spajanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Duljina kabela
10 m