Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka VFOE-LE-T-G38-Q8
8068731
GTIN 4052568454432
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice
720 l/min
Širina ključa
21 mm
Pneumatski priključak 1
QS-8
Element za podešavanje
Okretni gumb za regulaciju sa zasunom