Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka VFOE-LS-T-M7-Q4
8068745
GTIN 4052568301170
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija nepovrata prigušnice za dovod zraka
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice
85 l/min
Širina ključa
9 mm
Pneumatski priključak 1
QS-4
Element za podešavanje
Okretni gumb za regulaciju sa zasunom