Cilindar na temelju standarda CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1

8073759

GTIN 4052568297992

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
121 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano