Cilindar na temelju standarda CRDSNU-B-16-100-P-A-MG-A1

8073764

GTIN 4052568298043

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
121 N
Hod
100 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano