Cilindar na temelju standarda CRDSNU-B-20-100-PPS-A-MG-A1

8073975

GTIN 4052568298111

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
100 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera