Svjetlosna barijera SOOD-TB-L-PN
8075661
GTIN 4052568446338
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja bez opterećenja
11 mA
Svjetlosni tip
Laser - crvena
Domet
0 mm - 10000 mm
Klasa zaštite
IP65 - IP67
Temperatura okoline
-20 °C - 60 °C