Senzor udaljenosti SOOE-MS-L-PNLK-T

8075673

GTIN 4052568446451

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja bez opterećenja
25 mA
Svjetlosni tip
Laser - crvena
Klasa zaštite
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura okoline
10 °C - 60 °C