Kompaktni cilindar AEN-S-32-25-I-P
8076514
GTIN 4052568461171
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
potiskujući
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
439 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano