Mini tobogan DGST-10-80-E1A
8078844
GTIN 4052568446758
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
10 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
94 N
Hod
80 mm
Prigušenje
Prigušenje elastomera s obje strane, hod nije podesiv
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku