Mini tobogan DGST-12-30-E1A

8078848

GTIN 4052568446796

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
136 N
Hod
30 mm
Prigušenje
Prigušenje elastomera s obje strane, hod nije podesiv
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku