Mini tobogan DGST-16-100-E1A
8078859
GTIN 4052568446901
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
241 N
Hod
100 mm
Prigušenje
Prigušenje elastomera s obje strane, hod nije podesiv
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku