Mini tobogan DGST-20-125-E1A

8078869

GTIN 4052568447007

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
377 N
Hod
125 mm
Prigušenje
Prigušenje elastomera s obje strane, hod nije podesiv
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku