Kompaktni cilindar AEN-S-6-5-A-A
8080591
GTIN 4052568447465
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
potiskujući
Promjer klipa
6 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
13 N
Hod
5 mm
Prigušenje
nema slabljenja