Spojni kabel NEBL-T12W4-E-2-N-LE4
8080778
GTIN 4052568456634
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja
M12x1, T-kodirano prema EN 61076-2-111
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja
otvoreni kraj
Duljina kabela
2 m