Ventil ručne poluge VHEF-H-B53E-G14
8080947
GTIN 4052568453923
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 odzračeno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
750 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Radni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Ukupna širina
20 mm