Ventil ručne poluge VHEF-H-P53E-M-G18

8080956

GTIN 4052568454012

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 odzračeno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
530 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Ukupna širina
20 mm