Ventil ručne poluge VHEF-H-M52-M-G14
8081006
GTIN 4052568454395
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Radni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Ukupna širina
20 mm