Mini tobogan DGST-6-40-PA

8085108

GTIN 4052568449964

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
6 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
34 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku