Mini tobogan DGST-8-80-Y12A
8085165
GTIN 4052568450533
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
8 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
60 N
Hod
80 mm
Prigušenje
vanjsko hidraulično prigušenje
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku