Mini tobogan DGST-10-80-Y12A
8085169
GTIN 4052568450571
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
10 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
94 N
Hod
80 mm
Prigušenje
vanjsko hidraulično prigušenje
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku