Mini tobogan DGST-12-50-Y12A
8085173
GTIN 4052568450618
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
136 N
Hod
50 mm
Prigušenje
vanjsko hidraulično prigušenje
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku