Mini tobogan DGST-16-30-Y12A
8085176
GTIN 4052568450649
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
241 N
Hod
30 mm
Prigušenje
vanjsko hidraulično prigušenje
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku