Mini tobogan DGST-25-100-Y12A

8085195

GTIN 4052568450830

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
589 N
Hod
100 mm
Prigušenje
vanjsko hidraulično prigušenje
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku