Utični spoj NPQR-L-G18-Q6

8085681

GTIN 4052568454753

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 150 °C
Nazivna veličina
4 mm