Priključak NPQR-L-Q8-E
8085711
GTIN 4052568454999
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 150 °C
Nazivna veličina
7 mm