Priključak NPQR-L-Q14-E

8085714

GTIN 4052568553319

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 14 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 14 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okoline
-5 °C - 150 °C
Nazivna veličina
14 mm