Priključak NPQR-T-Q10-E

8085719

GTIN 4052568455057

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 10 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 150 °C
Nazivna veličina
9 mm