Regulator filtera MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-A8-B
8086646
GTIN 4052568451547
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
QS-6
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
310 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza tlaka
0.25 bar