Rotirajuća pogonska jedinica ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-AA

8087822

GTIN 4052568458850

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Maksimalna aksijalna sila
450 N
Maksimalna radijalna sila
550 N
Maks. broj okretaja
100 1/min
Kut rotacije
180°
Motor nazivne struje
5 A