Senzor zračnog raspora SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12

8093824

GTIN 4052568462307

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Područje detekcije
20 µm - 200 µm
Radni tlak
4 bar - 7 bar
Vrsta prikaza
Svjetleći višebojni LCD
Operativni medij
Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]