Pozicioner CMSH-S-V-SD-AL-C1M20-HA

8097425

GTIN 4052568580209

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Temperatura okoline
-40 °C - 80 °C
Analogni ulazi, raspon signala
4 - 20 mA s HART-om
Radni tlak
1.4 bar - 8 bar