Regulator filtera MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-A8-B

8098301

GTIN 4052568569648

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
4750 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Maks. histereza tlaka
0.35 bar