Cilindar s dvostrukim klipom DGTZ-GF-20-50-P-A
8100611
GTIN 4052568470814
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
376 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku