Zakretni pogon DFPD-240-RP-90-RS60-F10-R3-C-VDE2
8102850
GTIN 4052568455651
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
171.6 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F10
Priključak osovine
T22