Zakretni pogon DFPD-700-RP-90-RS60-F12-R3-C-VDE2
8102887
GTIN 4052568455927
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
465.5 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F12
Priključak osovine
T27