Zakretni pogon DFPD-900-RP-90-RS35-F14-R3-C
8102888
GTIN 4052568455934
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
356.2 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F14
Priključak osovine
T36