Zakretni pogon DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-R3-C
8102908
GTIN 4052568456115
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
916.5 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F16
Priključak osovine
T46