Cilindar s dvostrukim klipom DGTZ-GF-10-30-J-T-P-A
8103499
GTIN 4052568578169
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
10 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
60 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku