Sabirni čvor CTEU-PB-EX1C
8107588
GTIN 4052568582425
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
protokol
Profibus DP
Područje pogonskog napona DC
18 V - 30 V
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu
Tip. 100mA
Fieldbus sučelje, protokol
PROFIBUS DP
Klasa zaštite
IP65 - IP67